![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38819.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38819.main.jpg)
![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38819.B.jpg)
![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38819.C.jpg)
![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38819.D.jpg)
![Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38819.E.jpg)
Cisco C43 DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#38819
#38819
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
91 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco DWDM-XFP-42.94 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1542.94nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
DWDM-XFP-42.94
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1542.94nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
C***o
Spain
March 29, 2023
Quality product for half the price as others.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***k
United States
July 01, 2021
Worked without any issues and no additional configuration required.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente