FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.

Cisco C38 DWDM-XFP-46.92 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1546.92nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#38814
#38814

Semtech EML <1.8W Duplex LC SMF 100GHz

474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
5 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 26 lug., 2024
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
Cisco DWDM-XFP-46.92 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1546.92nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Cisco Compatibile
DWDM-XFP-46.92
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1546.92nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

C***o

Spain

March 29, 2023
5.0
Quality product for half the price as others.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***k

United States

July 01, 2021
5.0
Worked without any issues and no additional configuration required.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente