Cisco DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 40km Lunghezze di Collegamento su Fibra Monomodale (SMF) via un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8431 e SFF-8432 e allo MSA standards. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite 2-fili interfaccia seriale, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230220172506axt3pq.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220172506axt3pq.jpg)
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220173104trl4xv.jpg)
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Cisco C38 DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1546.92nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #38732
Hot #38732
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
168 Venduti
1.2K Recensioni
16 Domande
Lunghezza d'onda:
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco DWDM-SFP10G-46.92 Compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1546.92nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Cisco Compatibile
DWDM-SFP10G-46.92
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Max Tasso di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1546.92nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Power Budget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Consumo di Energia
<1.6W
Media
SMF
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>6dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
949
238
99
0
0
R***a
Australia
July 03, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0R***a
United States
July 03, 2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Y***e
United States
July 02, 2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente