FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.

Cisco CWDM-SFP10G-1290-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1290nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #38701
Hot #38701

Semtech DFB ≤1.2W Duplex LC

157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SP
523 Venduti
98 Recensioni
7 Domande
14 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 20 set., 2024
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
Cisco CWDM-SFP10G-1290-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1290nm, 20km, LC, DOM)

Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP10G-1290-20
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
11.0957Gbps
Lunghezza d'onda
1290nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-6~2dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
74
18
6
0
0

H***l

United States

May 26, 2020
5.0
We need a large quantity of 10G optical transceivers for our new data center. Restricted by a limited budget and a tight schedule, I count on FS to provide a cost-effective solution for me. My account manager is rather professional and patient to answer all my questions, really nice conversations we have. I have to praise your fabulous customer services. And the modules were well-packaged and worked perfectly on our switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0

N***d

United States

May 08, 2020
5.0
I bought the S3900 switch on your website, so I need several SFP+ optical modules to support 10GbE. These 10G transceivers that can provide 10GBase-CWDM throughput up to 20km over SMF are suitable for my needs. Neat facade, easy to install, and works smoothly with the switch. Fairly nice!
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0

B***a

Spain

April 02, 2020
5.0
Thanks for offering the quality modules at a reasonable price. The knowledgeable people and nice talk impressed us a lot, we will purchase 25G modules at FS for our network upgrade.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente