![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230106121132arnykw.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106121132arnykw.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106121145gy6mtj.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37764.C.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106121153o8oq4h.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37764.E.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37764.F.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37764.G.jpg)
![Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37764.H.jpg)
Personalizzato 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
Hot #37764
Hot #37764
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
22.4K Venduti
27 Recensioni
12 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
7490 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
1100 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10/100/1000BASE-T SFP Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero parte
SFP-GB-GE-T
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Media
Cat 6/Cat 6a
Distanza massima del cavo
100m
Connettore
RJ-45
DOM Supporta
No
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a MSA, IEEE STD 802.3 e 802.3ab
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857315905e84580637afb9.79322159.jpeg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Domande senza risposta (2)CE (1)Compatibilità (1)Pulizia del Connettore (1)Matching Cavi (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Specifiche (1)Serie TP-Link (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
3
0
0
0
M***u
Canada
September 08, 2023
Working perfectly!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
Austria
April 04, 2023
Fuktioniert perfekt, keine Probleme, selbst mit Geräten, die nur 10 Mbit unterstützen. Empfehlenswert.
Works perfectly, no problems even with devices that only support 10 Mbit. Recommendable.
Works perfectly, no problems even with devices that only support 10 Mbit. Recommendable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***d
India
August 02, 2021
Excellent product and superfast delivery !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente