![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37761.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37761.main.jpg)
![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37761.B.jpg)
![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37761.C.jpg)
![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37761.D.jpg)
![Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37761.E.jpg)
Personalizzato 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver
#37791
#37791
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
370 Venduti
5 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Connettore:
LC
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
102 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
117 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC/SC)
Specifiche
Numero parte
SFP-FE-BX
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
155Mbps
Lunghezza d'onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distanza massima del cavo
10km
Connettore
LC/SC simplex
Componenti ottici
FP BiDi
Media
SMF
DOM Supporta
Sì
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura estesa
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a Fast Ethernet, Gigabit Canale Fibra e MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del transceiver la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
2
Connettore personalizzato
3
DOM personalizzato
DOM può aiutare l'operatore a identificare la posizione di un guasto del collegamento in fibra monitorando alcuni parametri dei transceiver ottici in tempo reale.
Prodotti personalizzati su misura per le vostre esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
M***r
United States
April 04, 2017
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***n
New Zealand
November 12, 2016
Always have a wide selection of fiber optics at good prices generally.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***n
United States
October 13, 2016
Their prices are very reasonable and service is great I will highly recommend them
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente