FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.

Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver

#37720
#37720
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
1.7K Venduti
2 Recensioni
7 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Connettore:
LC
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
321 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
276 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 20 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 40km, LC/SC)

Specifiche
Numero parte
SFP-GE-BX40
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC/SC simplex
Componenti ottici
DFB BiDi
Media
SMF
DOM Supporta
Potenza d'uscita TX
-5~0dBm
Sensibilità del ricevitore
< -23dBm
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura estesa
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a Fast Ethernet, Gigabit Canale Fibra e MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del transceiver la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1

Marche compatibili personalizzate

Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
2

Connettore personalizzato

3

DOM personalizzato

DOM può aiutare l'operatore a identificare la posizione di un guasto del collegamento in fibra monitorando alcuni parametri dei transceiver ottici in tempo reale.
4

Etichetta personalizzata

Il servizio di etichette personalizzate online ti permette di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati su misura per le vostre esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Product Recommendation (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

B***r

United States

November 20, 2016
5.0
This is the place to go to for a great selection. I have already got what I want with high performance. The transceiver now works perfectly with my switches. Thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***d

United States

November 20, 2016
5.0
Quality products and fast shipping. Now the items is being used with my switches. No problem at all.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente