Clicca per aprire la vista espansa
2G Canale a Fibre Ottiche SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
#37656
#37656
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2GIR-31
14 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
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
2G Canale a Fibre Ottiche SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
SFP48-IR-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.67Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-8~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -21dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Intervallo di Temperatura Esteso
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
1
0
0
0
V***a
United States
December 25, 2018
FS has everything that I need in stock, with the best prices and the fastest shipping. Shopping here is always a fantastic experience for me. I love FS and will continue to use it as my provider for all of my fiber optics needs!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
Belgium
December 15, 2018
I checked the reviews of this Fibre Channel SFP and they were positive. The price was competitive, so I made the purchase. The Fibre Channel SFPs were delivered as promised, new and in good packaging. I could not be happier. I will certainly purchase again from this company.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***a
Ecuador
December 10, 2018
I needed the transceivers quickly. Did not want to spend a whole lot of time trying to muddle through a complicated website looking for what I wanted. FS did just that. Up to this point I did not have a favorite site for my needs. Now I do.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente