Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile OC-12/STM-4 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#37251
#37251
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-622L2-55
7 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ott., 2024
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
OC-12/STM-4 LR-2 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC , DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-622L2-55
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
622Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-3~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -28dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
1
0
0
0
B***n
Australia
September 03, 2014
Excellent quality, prices and easy ordering process
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***a
United States
May 06, 2014
Great website, easy to navigate, huge selection, super prices, and fast processing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente