Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM
#37161
#37161
646,26 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX60
6 Venduti
15 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10GBASE-BX XFP Modulo Ricetrasmettitore Ottico (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, LC, DOM)
Specifiche
Part Nunmber
XFP-10G-BX60
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
XFP
Flusso Dati Massimo
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima Cavo
60km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
TX Potenza d'uscita
1~5dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
< -20dBm
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il Ricetrasmettitore la Tua Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1
Marchi Compatibili Personalizzati
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro Centro di Test .
2
Etichetta Personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Tue Esigenze
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
13
2
0
0
0
R***k
Germany
October 20, 2016
In my recent purchase, it was a little confusing because my inital search for 10GBASE-BX XF didn't seem to take me to all the options -- maybe it is the navigation. Hope you can work on it.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***d
Canada
July 13, 2016
Great deals and quick shipping! I would definitely recommend to my friends and would use them again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
United Kingdom
July 04, 2016
The company delivered and processed my order pretty quickly. Products were also very good
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente