![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37127.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37127.main.jpg)
![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37127.B.jpg)
![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37127.C.jpg)
![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37127.D.jpg)
![Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37127.E.jpg)
Generico Compatibile OC-3/STM-1 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#37127
#37127
64,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100EX-55
99 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
OC-3/STM-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC , DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-100EX-55
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
J***l
United States
January 10, 2019
I like the shopping procedure, simple and smooth. Just a few clicks to complete the order. And the delivery is smooth and on schedule too. Will get more OC-series modules here when i need them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***n
United States
December 25, 2018
Orders for the OC-series SFPs are well-packed, nothing broken. A happy customer.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
United States
December 10, 2018
Feels sturdy, good value for the money. Will use this company again in near future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente