Arista Networks SFP-10G-ZR Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a RoHS Directive 2011/65/EU. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, 10G Ethernet e Fiber Channel ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#36986
#36986
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
435 Venduti
270 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
104 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
152 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatible
SFP-10G-ZR
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distanza Massima di Cavo | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo di Cavo | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF |
Potenza TX | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consumo d'Energia | <1.5W | ≤0.6W (Tipico) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
237
23
10
0
0
C***T
United States
March 17, 2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
Italy
January 12, 2021
Consegna rispettata, Prodotto montato funzionate, Servizio pre vendita e post vendita Perfetto!
Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente