Il Cavo Twinax Passivo in Rame 10G SFP+ ad Attacco Diretto offre una connettività conveniente per stabilire una connettività a breve distanza 10-Gigabit all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Il Cavo Passivo ad Attacco Diretto è una soluzione di rete 10GBASE Ethernet ideale per chi richiede affidabilità, bassa latenza e consumo energetico praticamente nullo. I cavi DAC sono meno costosi e più resistenti delle fibre ottiche. Questo cavo offre una bassa perdita di inserzione e una diafonia bassissima. Inoltre, è conforme agli standard IEEE 802.3, SFF-8431 e QSFP28 MSA collegabile a caldo, garantendo l'affidabilità della rete con test di sistema completi su Switch mirati.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-PC05 a SFP-10G-PC05ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-5M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-5M Compatibile 10G SFP+ Cavo DAC Twinax (5 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 24AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni..
I cavi DAC utilizzano il rame twinax per trasmettere i dati, equivalente a una fibra ottica e due moduli ottici, riducendo in modo significativo il costo di connessione delle fibre..
I cavi DAC progettati con guaine in PVC ad alta schermatura sono meno suscettibili alla polvere e ai disturbi ambientali, migliorando la stabilità e la durata..
I cavi DAC sono conformi allo standard SFP+ MSA e offrono funzionalità hot-plugging senza elettronica o connettori ottici per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità.
T***u
Hong Kong, China
M***e
Canada
E***e
Singapore