Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e allo standard IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 e OTU3 C4S1-2D1. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Questo modulo è stato testato su uno switch integrato "ArubaOS-CX"
se si desidera utilizzarlo con uno switch "ArubaOS", si consiglia di effettuare un ordine di test in anticipo.