Il modulo QSFP+ adotta 12 connettori MTP/MPO Maschio a fibre, raggiungendo un collegamento fino a 150 m su OM4 MMF (100 m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, campus e reti informatiche, interconnessioni all'interno e tra switch, router, NIC e apparecchiature di trasporto.
Nota: Questo modulo è stato testato su uno switch integrato "ArubaOS-CX"
se si desidera utilizzarlo con uno switch "ArubaOS", si consiglia di effettuare un ordine di test in anticipo.