FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230408103856fs7zyf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230408103856fs7zyf.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230408103850qzirno.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517172419tcpj6n.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405171724196xq24m.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517172419ac0shv.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230409191854r1h4yr.jpg)
![FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230409192832fikdbf.jpg)
FS per 2m (7ft) Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto
#36367
#36367
40,26 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-PC02
880 Venduti
704 Recensioni
7 Domande
Lunghezza:
729 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
469 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
FS per Mellanox MC2206130-002 Compatibile, 40G QSFP+ Cavo DAC (2-metro, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-1G-PC02 a QSFP-40G-PC02, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato. FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
Specifiche
Mellanox Compatibile
MC2206130-002
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
2m (6.56ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
35 mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721115625rqq4ub.jpg)
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
600
78
26
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***r
Hungary
April 29, 2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***e
Poland
April 17, 2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente