Il FS per Mellanox MC2210128-003 Compatibile 40G QSFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet. Offre una soluzione ad attacco diretto da QSFP+ a QSFP+ in rame. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.
Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-1G-PC03 a QSFP-40G-PC03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato. FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.