FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.

Juniper JNP-QSFP-4X10GE-IR Compatibile 4x10GBASE-IR QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

#36176
#36176

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
967 Venduti
186 Recensioni
7 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 22 ott., 2024
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
Juniper Networks JNP-QSFP-4X10GE-IR Compatibile 4x10GBASE-IR QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 1.4km, MTP/MPO, DOM)

Il Juniper Networks JNP-QSFP-4X10GE-IR Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 1.4km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
JNP-QSFP-4X10GE-IR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Power Budget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G PSM4 MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Tipo di Cavo (1)Connessione (1)Connettori (1)Tempi di Consegna (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    147
    27
    12
    0
    0

    H***x

    Netherlands

    June 22, 2022
    5.0
    perfect mudule, works right away
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    G***n

    United States

    August 16, 2020
    5.0
    Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
    Acquisto verificato
    Utile 12
    Commento 0

    W***d

    United States

    July 19, 2020
    5.0
    PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
    Acquisto verificato
    Utile 14
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente