Il Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 e OTU3 standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220721172654am2e22.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172654am2e22.jpg)
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172659j17ek8.jpg)
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630154925xro3wp.jpg)
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172705ijvo8x.jpg)
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630154928x5t3ug.jpg)
![Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36173.F.jpg)
Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#36173
#36173
1.083,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-40G
2.5K Venduti
175 Recensioni
33 Domande
Transceiver Types:
32 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
142 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-40G-ER4 Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-ER4-40G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
44.6Gbps (4x 11.2Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.7~-4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-21.2dBm
Power Budget
18.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
-4.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>5.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, SATA/SAS3, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testati su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144826rqmkga.jpeg)
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e campo&CRC
Test del modello oculare
Margine della maschera >20%
Test del tasso di errore di bit
BER 1E-12
Test di temperatura
0~70°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (33)Serie Nexus (6)Raccomandazione di Prodotto (5)Parametro (4)Applicazione (3)Compatibilità (3)Distanza di Trasmissione (2)Tipo di Cavo (1)Serie Cisco (1)Connettori (1)Customization (1)FS S5850-32S2Q (1)Interfaces (1)Tempi di Consegna (1)Politica (1)Confronto Prodotti (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
150
22
3
0
0
A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0C***s
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente