Fiberstore's line of AC power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719174239bpxvt8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174239bpxvt8.jpg)
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174239aulcxf.jpg)
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174239xjs08c.jpg)
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191742394gv9mh.jpg)
![10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174239ouqmnj.jpg)
10ft (3m) 14AWG 250V/15A Cavo di Alimentazione (IEC60320 C20 a IEC60320 C13), Rosso
#35998
#35998
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC20C13-15A
247 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
262 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
10ft (3m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
Specifiche
Color
Red
Length
3m(10ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
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
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente