Fiberstore's line of AC power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231027144948f2drgf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144948f2drgf.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144948zqj1zd.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310271449484st0ym.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310271449486aefoh.jpg)
![3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red Questa immagine riguarda PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027144952u2s4cg.jpg)
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
#35994
#35994
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC20C13-15A
215 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
3ft (0.9m) 14AWG 250V/15A Power Cord (IEC60320 C20 to IEC60320 C13), Red
Specifiche
Color
Red
Length
0.9m(3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15Amps
Gauge
14 AWG
Conductors
3 Wire, Black, White and Green(NACC)
Jacket
SJT(PVC material)
Jacket Temp.Rating
105 °C
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
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente