Clicca per aprire la vista espansa
Alcatel-Lucent SFP-10G-LRM Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m@OM3 MMF Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#35947
#35947
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
701 Venduti
526 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
Più +
1233 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
657 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Alcatel-Lucent SFP-10G-LRM Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifiche
Alcatel-Lucent Compatible
SFP-10G-LRM
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza*
220m
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF/SMF
DOM Support
Sì
Potenza TX
-6.5~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
Tipico Consumo d'Energia
<1W
Sovraccarico di Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 10G
Built-in Semetch Chip, SFP-10GLRM-31 transceiver offre prestazioni elevate e basso consumo in 10G collegamenti.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
10Gbps
Up to 10G Ethernet Connection
10G Connettività per il Data Center
Figurato con 0.6W a basso consumo, ad alta densità e ad alta velocità, il ricetrasmettitore SFP+ offre un modo molto diffuso per aiutarvi a passare rapidamente a 10G transmissione.
Testato nei Dispositivi Host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile..
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità..
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo di Cavo | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF | SMF |
Potenza TX | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo d'Energia | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.3W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Distanza di Trasmissione (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente