Clicca per aprire la vista espansa
Brocade XBR-000174 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 1310nm 25km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#35934
#35934
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31
65 Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
514 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
386 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade XBR-000174 Compatibile 8G Canale a Fibre Ottiche SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
XBR-000174
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
8.5Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
25km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-8~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
1
0
0
0
P***m
United States
May 05, 2017
Great prices and super fast shipping! FS.COM is my new go-to place for SFP+ optics. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***r
United Kingdom
July 10, 2016
Thank you for your great customer service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***r
United States
July 10, 2016
Would highly recommend, especially for the price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente