I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti 100G ad ottica parallela. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi CXP/CFP 100GBASE-SR10. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/35793.G.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.G.jpg)
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.H.jpg)
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.I.jpg)
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.J.jpg)
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35793.K.jpg)
![24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-24MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221111112201qd6bgb.jpg)
24 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback
#35793
#35793
98,82 € (Incl. IVA)
FS P/N: LPM-OM4-24MTP
1.6K Venduti
2 Recensioni
12 Domande
68 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Loopback a 24 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 in Fibra Monomodale
Specifiche
Tipo di Fibra
OM4 50/125 Multimodale
Connettore di Fibra
MTP® Femmina, UPC
Perdita di Ritorno
MM≥25dB
Perdita di Inserzione
MM(BIF)≤1.2dB
Insert-pull test
50volte, IL<0.5dB
Dimensione
80mm*10mm
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Materiale del Rivestimento
PC
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Il Modulo di Loopback in Fibra MTP per la Risoluzione dei Problemi delle Reti in Fibra
Il Modulo di Loopback in Fibra è progettato per fornire una patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. In genere viene utilizzato per applicazioni di test della fibra ottica o per il ripristino della rete.
Perdita di Innserzione e di Ritorno
Dispersione di Innserzione: MM≤1,2dB e perdita di ritorno: MM≥25dB
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Prevenire il modulo Loopback dalla polvere e mantenerlo pulito
Connettore Standard
Adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità
Applicazione nel Data Center
Collocato con ricetrasmettitori di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100GIl modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
B***e
Germany
January 31, 2017
Very quick checkout and shipping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***l
United Kingdom
January 17, 2017
I have been an FS.COM customer for years. Their service has been excellent.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente