FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.

Intel TXN31118D100000 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico

#35547
#35547

VCSEL LC Duplex MMF Ethernet Canale a Fibra

24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
116 Venduti
81 Recensioni
2 Domande
37207 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
4079 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Modulo transceiver SFP+ 8G Fibre Channel compatibile Intel TXN31118D100000 (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)

Il modulo compatibile Intel TXN31118D100000 fornisce un throughput 8GBase-SR fino a 150m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 8G. Il transceiver FC viene utilizzato per lo Storage Area Networking nei Data Center, per le interconnessioni Fiber Channel dei Data Center su backbone, per le interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.

Specifiche
Intel Compatible
TXN31118D100000
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
8.5Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m @ 8.5Gbps
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    63
    8
    10
    0
    0

    F***g

    India

    August 26, 2021
    5.0
    Yes, we have received the package and it arrived earlier than previously indicated, thank you for marking it as urgent.

    The package was in excellent condition.

    We appreciate your support and assistance, you were a great help.

    Look forward to work with you in our next order.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    W***g

    Thailand

    January 20, 2020
    5.0
    This product is used very well.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    L***v

    Bulgaria

    November 13, 2019
    5.0
    Best supplier!
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente