Extreme Networks 10053H Compatibile SFP transceiver supporta fino a 80km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Extreme switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/35198.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.main.jpg)
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.C.jpg)
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.B.jpg)
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.D.jpg)
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.E.jpg)
![Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35198.F.jpg)
Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#32867
#32867
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-ZX-55
169 Venduti
245 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
Compatibile:
115 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
215 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Extreme Networks 10053H Compatibile 1000BASE-ZX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
10053H
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151252nu875v.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
194
38
13
0
0
J***r
United States
July 15, 2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***r
United States
July 15, 2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***r
United States
July 15, 2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente