FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

LC/UPC Monomodale 0.9mm Pre-Lucidato Ghiera Campo Assemblaggio Connettore Veloce/Connettore Rapido

Hot #35165
Hot #35165

Per Cavo 0,9/2,0/3,0 mm Ghiera Prelucidata

5,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-LC-SM-P
36K Venduti
40 Recensioni
13 Domande
120 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

Connettore Rapido con Ghiera Prelucidata, Può essere Terminato su Fibra Rivestita da 900µm

I connettori rapidi LC/UPC sono connettori prelucidati in fabbrica e installabili sul campo che eliminano completamente la necessità di lucidatura manuale sul campo. La collaudata tecnologia di giunzione meccanica, che garantisce un allineamento preciso della fibra, uno stub di fibra pretagliato in fabbrica e un gel di accoppiamento dell'indice proprietario si combinano per offrire una terminazione immediata a bassa perdita su fibre ottiche monomodali o multimodali.

La serie di Connettori Field Assembly è già una soluzione popolare per il cablaggio ottico all'interno di edifici e piani per applicazioni LAN e CCTV e, con l'espansione dell'FTTH, sta già dimostrando di essere il connettore preferito da operatori storici, comuni, aziende di servizi pubblici e carrier alternativi. Le nostre serie di Connettori Ottici per Montaggio in Campo sono ora disponibili nelle varianti SC, LC o FC, per fibre da 250um a 900um, con diametro di 2,0mm e 3,0mm, sia monomodali che multimodali, incluse le versioni multimodali 62,5/125um e multimodali 50/125um. Le versioni monomodali sono disponibili con ghiere SPC o APC.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC
Lucidatura
UPC
Ferrule
Ceramica
Modalità della Fibra
9/125μm Monomodale
Diametri del Cavo
0.9/2.0/3.0mm
Dimensione
50mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥45dB
Test di Tensione
10N
Temperatura
Conservazione -40 a 85°C
Operativa -20 a 75°C
Nota: 1. L'assemblaggio di Connettore fast/quick Connettore richiede solo i normali strumenti di preparazione delle fibre: uno strumento di spelatura delle fibre, salviette e una mannaia per fibre.2. Poiché il tipo di FC è speciale, si prega di contattare
per ulteriori dettagli.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Pre-polished Connectors Support Installation in the Field
Factory pre-polished fiber end face and high-precision mechanical splice technology enable fiber optic networks to be installed quickly and cost-effectively to offer an immediate low-loss termination.
Two Re-terminations for Optimum Termination Result
Available for 0.9, 2.0, and 3.0mm Diameter Cable
0.35dB Low Insertion for Optimum Optical Performance
Operating Instructions

Insert the fiber into the boot and strip off 25.4-27.4mm strengthened layer

Put the cable into the length fixing device and strip the 250um fiber

Clean and check the fiber, reserve the bare fiber to 10-12mm

Insert the fiber into connector body through the fiber guide and stop when it bends

Lock the fiber and tighten the boot to make it aramid into the thread

Complete assembly and press the connector clip to remove the dust cap for use

Designed for More Rapid Deployment of Custom Fiber Links
Works perfectly for typical moves, adds, and changes in LAN, FTTx, Enterprise, and so on.
LAN/WAN/FTTx Applications
Equipment Termination
Field Repair/Replacement
Equipment Test Leads
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Domanda senza risposta (1)Application (3)Reuse (2)Installation (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    33
    5
    1
    1
    0

    R***l

    Switzerland

    May 30, 2023
    5.0
    Easy to mount connector, which works very well. Don't forget to clean the fiber properly with alcohol, this is not very clear in the instruction.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***g

    Netherlands

    October 16, 2022
    5.0
    It was very easy to assemble this connector and it works excellently. This was my first time stripping and cleaving a fiber and mounting a connector and I had no problem.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***n

    Australia

    November 09, 2021
    5.0
    Great and friendly service, items package with high quality packaging for safe delivery.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente