FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SC-MM-P.

Personalizzato SC/UPC Tipo A Multimodale 0.9/2.0/3.0mm Pre-Lucidato Ghiera Campo Assemblaggio Connettore Veloce/Connettore Rapido

#35160
#35160

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM1/OM2

5,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
7.1K Venduti
16 Recensioni
7 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Connettore Veloce con Ghiera Pre-lucidata

Il connettore veloce SC/UPC sono connettori prelucidati in fabbrica e installabili sul campo che eliminano completamente la necessità di lucidatura a mano sul campo. La collaudata tecnologia di giunzione meccanica che assicura l'allineamento di precisione della fibra, uno stub di fibra pretagliato in fabbrica e un gel proprietario per la corrispondenza dell'indice si combinano per offrire una terminazione immediata a bassa perdita a fibre ottiche monomodali o multimodali.

La serie montaggio sul campo connettore è già una soluzione popolare per il cablaggio ottico all'interno di edifici e piani per applicazioni LAN e CCTV e con l'espansione di FTTH, sta già dimostrando di essere il connettore di scelta da incumbenti, comuni, utilità e carrier alternativi. La nostra serie di connettori ottici montaggio sul campo è ora disponibile nelle varianti SC, LC, o FC, per 250um a 900um, e 2.0mm, 3.0mm di diametro monomodale e multimodale, inclusi i tipi di fibra multimodale 62.5/125um e multimodale 50/125um. Le versioni monomodali sono disponibili con ferrule SPC o APC.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC
Lucidatura
UPC
Ferrule
Ceramica
Modalità della Fibra
62.5/125µm OM1,
50/125µm OM2/OM3/OM4/OM5
Diametri del Cavo
0.9/2.0/3.0mm
Dimensione
50mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥20dB
Test di Tensione
900µm 10N, 2.0mm 20N
3.0mm 50N
Temperatura
Conservazione -40 a 85°C
Operativa -40 a 85°C
Nota: 1. L'assemblaggio di Connettore fast/quick Connettore richiede solo i normali strumenti di preparazione delle fibre: uno strumento di spelatura delle fibre, salviette e una mannaia per fibre.2. Poiché il tipo di FC è speciale, si prega di contattare
per ulteriori dettagli.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Esempio di struttura
Procedura di installazione

Assicurarsi sempre che i connettori veloci e la fibra ottica siano puliti e liberi da qualsiasi detrito.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Product Comparison (2)Reuse (2)Package (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
2
0
0
0

O***n

United States

September 13, 2023
5.0
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized. Thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

U***a

United States

November 15, 2021
5.0
Works as expected.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

o***e

United States

November 09, 2021
5.0
Great and friendly service, items package with high quality packaging for safe delivery.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente