Cisco GLC-TA Compatibile SFP transceiver supporta fino a 100m lunghezze di collegamento su una connessione Rame tramite un connettore RJ-45. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Cisco switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per rete aziendale per applicazioni LAN e diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni cooper.
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105181536mxo48d.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181536mxo48d.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181545zayp4i.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181525i4d5uh.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
Hot #34976
Hot #34976
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
143.8K Venduti
671 Recensioni
39 Domande
Transceiver Models:
7061 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
714 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco GLC-TA Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Cisco Compatibile
GLC-TA
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Media
Cat 6/Cat 6a
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Supporto DOM
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Si prega di notare:* L'SFP 10/100/1000BASE-T non può essere compatibile con gli switch della serie Cisco Nexus. Per gli switch della serie Cisco Nexus, si raccomanda di scegliere
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile della Rete Locale
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311207164hh9o7.jpg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (39)Domanda senza risposta (1)Serie Catalyst (4)Serie Nexus (4)Serie Cisco (3)Serie SG (3)Applicazione (2)Multi-rate (2)Compatibility (1)Intel 500 Series (1)Matching Cavi (1)Matching Transceivers (1)Serie Meraki (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Product Recommendation (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
579
68
24
0
0
S***l
United States
May 20, 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***r
Hungary
January 25, 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***u
Canada
September 08, 2023
Working perfectly!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente