Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #34001
Hot #34001
279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
171 Venduti
68 Recensioni
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Supporto DOM:
Sì
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 40km, LC)
Specifiche
Numero parte
DWDM-SFP1G-ZX
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB DWDM
Media
SMF
DOM Supporta
Sì
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura estesa
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
59
7
2
0
0
J***g
United States
September 05, 2016
Quick, easy, comprehensive stock. If I need advice, both phone and instore advisors are excellent.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
United States
August 25, 2016
Great first time shopping experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***i
United States
July 14, 2016
The website is great and contains useful product information. Will definitely be returning.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente