Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1550nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
Nota: Il transceiver di colore giallo o viola viene spedito in modo casuale a causa dei diversi lotti. E la qualità è la stessa.