FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.

NETGEAR Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#32780
#32780

≤ 1W BIDI Simplex LC SMF

17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
2.4K Venduti
218 Recensioni
13 Domande
2254 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
431 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NETGEAR Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)

Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1550nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.

Nota: Il transceiver di colore giallo o viola viene spedito in modo casuale a causa dei diversi lotti. E la qualità è la stessa.

Specifiche
NETGEAR Compatibile
SFP-GE-BX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-9~-3 dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Other Compatibility (2)Applicazione (1)Conventional vs BIDI (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Lunghezza d'Onda (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
196
19
3
0
0

B***n

United States

August 03, 2023
5.0
Perfect, No issues did exactly what it was supposed to do.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***l

United States

December 15, 2022
5.0
I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***l

United States

December 15, 2022
5.0
I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente