Clicca per aprire la vista espansa
HPE H3C JD102B Compatibile OC-3/STM-1 SR-1 SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#32760
#32760
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100FX-31
18 Venduti
19 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
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
HPE H3C JD102B Compatibile OC-3/STM-1 SR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
HPE H3C Compatibile
JD102B
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-19~-14dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
14
4
1
0
0
C***n
United States
April 29, 2016
No problem. Product conforms to the description.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***a
United States
April 21, 2016
Absolutely fantastic, great product, well built, great service assistance and quick shipping, couldn't ask for better.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***a
United States
April 09, 2016
Quick service and great assistance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente