Il HPE-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208291604225o5ojp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208291604225o5ojp.jpg)
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220829160416lc4h6q.jpg)
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32652.C.jpg)
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32652.D.jpg)
![JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32652.E.jpg)
JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE FlexNetwork Switch
#15524
#15524
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
1.8K Venduti
369 Recensioni
11 Domande
Compatibile:
1915 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
595 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
JD098B HPE H3C Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
HPE H3C Compatibile
JD098B
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~-3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
*Si prega di notare: Questo transceiver è compatibile solo con i dispositivi H3C.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Other Compatibility (2)Soluzioni di Connettività (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
306
49
14
0
0
N***r
Hungary
April 19, 2024
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***t
United States
November 27, 2023
The parts we ordered are all working 100%, as expected. We purchased a spare of each, just in case we blow them up, but everything is working as expected.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***r
United States
August 14, 2023
The items orders are exactly meeting my requirements, the quality is high and the price fair. I'm currently gathering together another order as I'm quite content with the quality I've seen from FS.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente