FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.

Personalizzato 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

Hot #32517
Hot #32517

DFB ≤1.5W Duplex LC

279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
456 Venduti
55 Recensioni
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Supporto DOM:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 80km, LC)

Specifiche
Numero parte
DWDM-SFP1G-ZX
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distanza massima del cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB DWDM
Media
SMF
DOM Supporta
Potenza d'uscita TX
0~5dBm
Sensibilità del ricevitore
< -24dBm
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura estesa
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a MSA
Nota: Quando il ricetrasmettitore a lunga portata viene utilizzato nella trasmissione a breve distanza, abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
≤ 50km

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
49
4
2
0
0

T***n

United States

September 10, 2016
3.0
Easy to find most of the stuff at one place with reasonable prices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***h

United States

September 03, 2016
5.0
I love FS.COM. They have everything and their prices are very competitive. When they ship, their packaging is first-rate. And that's not a given with other companies. Also, I find the reviews by other customers very helpful. Sometimes it steers me away from products that I was unsure whether to purchase or not. All in all, FS.COM is really super.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***r

United States

August 03, 2016
5.0
I always recommend Fiberstore to my friends to buy and have never had any complaints from them with their purchases, excellent!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente