J8177C HPE ProCurve Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) HPE, ecc. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3ab e SFP MSA. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105163736w0394j.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105163736w0394j.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105163718f8vq9t.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105163727snqlvn.jpg)
![J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per Serie HPE ProCurve Switch
#32249
#32249
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
12K Venduti
1.4K Recensioni
12 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
Più +
1244 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 set., 2024
158 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
J8177C HPE ProCurve Compatibile 1000BASE-T SFP Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
HPE ProCurve Compatibile
J8177C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Media
Cat 5e/6/6a (UTP)
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Rx LOS
NO
Consumo di Energia
≤1.2W
DDM/DOM
Non Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
217,330 Ore
Protocolli
IEEE Std 802.3 e 802.3ab, SFP MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Prestazioni e Qualità Leader per 1G
Con il Chip Marvell Integrato, il transceiver SFP offre prestazioni elevate e basso consumo nei collegamenti 1G.
Chip Marvell
Trasmissione Stabile
≤1.2W
Basso Consumo Energetico
RJ-45 Connettore
Connettività Ininterrotta
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Compatibilità (2)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1227
144
43
0
3
H***s
Portugal
January 12, 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***a
United States
December 01, 2023
Great product and customer service. Fast shipping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
United States
November 03, 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente