Clicca per aprire la vista espansa
HPE H3C JD086A Compatibile OC-48/STM-16 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#32211
#32211
101,26 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2GLR-31
87 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE H3C JD086A Compatibile OC-48/STM-16 LR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
HPE H3C Compatibile
JD086A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.488Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -27dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Fiber Connectors Cleaning (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
I***o
United States
April 19, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***e
Denmark
March 02, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***n
New Zealand
February 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente