Clicca per aprire la vista espansa
Brocade 10G-XFP-BXD-40K Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#31790
#31790
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX40
86 Venduti
13 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile Brand
Brocade
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
3
3
0
0
S***e
United States
November 29, 2016
Although the modules are really good and affordable, I always can't stand the slow shipping speed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***k
United States
November 08, 2016
First I want to say the salesman's attitude is really bad, the second is that you guys sent me the wrong products. Although they have resent new order to me without charging, I still feel upset.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***o
Canada
November 04, 2016
Website is easy to navigate. Just spent few minutes to place the order. And items arrived quickly and are working well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente