Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 400 m su OM4 MMF (300 m su OM3 MMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230902095032pcs5s2.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032pcs5s2.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032e6q1bv.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032qx83n3.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032t5d826.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309020950321mdggq.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31443.F.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31443.G.jpg)
Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico
Brocade 10G-SFPP-SR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo di Cavo | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
W***n
United States
E***d
Canada
A***r
United States