FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.
Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.

Juniper Networks QFX-SFP-1GE-T Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver

Hot #31389
Hot #31389

Marvell ≤1.2W Cat5e/Cat6/Cat6a

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
59.4K Venduti
1.4K Recensioni
12 Domande
6937 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 set., 2024
158 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Networks QFX-SFP-1GE-T Compatibile 1000BASE-T SFP Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)

Juniper Networks QFX-SFP-1GE-T Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Juniper, ecc. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3ab e SFP MSA. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
QFX-SFP-1GE-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Distanza Massima del Cavo
100m
Media
Cat 5e/6/6a (UTP)
Connettore
RJ-45
Rx LOS
NO
Consumo di Energia
≤1.2W
DDM/DOM
Non Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
217,330 Ore
Protocolli
IEEE Std 802.3 e 802.3ab, SFP MSA Conforme
Garanzia
5 Anni

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Flexible Local Area Network Deployment

It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.

1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Prestazioni e Qualità Leader per 1G
Con il Chip Marvell Integrato, il transceiver SFP offre prestazioni elevate e basso consumo nei collegamenti 1G.
Chip Marvell
Trasmissione Stabile
≤1.2W
Basso Consumo Energetico
RJ-45 Connettore
Connettività Ininterrotta
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Moduli Compatibili (1)Juniper Series (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    1227
    144
    43
    0
    3

    H***s

    Portugal

    January 12, 2024
    5.0
    Very fast delivery
    Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***a

    United States

    December 01, 2023
    5.0
    Great product and customer service. Fast shipping!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***n

    United States

    November 03, 2023
    5.0
    Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
    Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente