I cavi trunk MTP® con guaina tubolare intrecciata sono tipicamente progettati per una maggiore lunghezza del cavo in applicazioni cabinet-to-cabinet o per collegare diverse aree di un edificio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Grazie al fatto che MTP®-12 supporta anche i sistemi in fibra MTP®-8, è ottimizzato per la connessione di ottiche da 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, da 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S e per applicazioni di data center ad alta densità
Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.