![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231011152716jtucpi.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011152716jtucpi.jpg)
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310111527162m2ce7.jpg)
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011152716xwktrl.jpg)
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310111527165iayym.jpg)
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011152716f1g1z8.jpg)
![3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS Questa immagine riguarda Q-4SAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012120026zbntsp.jpg)
3m (10ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo per Switch FS
#30820
#30820
124,44 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-4SAO03
127 Venduti
448 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
40G QSFP+ Cavo Breakout AOC(3-metro, QSFP+ a 4 SFP+)
Specifiche
Part Number
QSFP-4SFP10G-AOC
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Velocità dei dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
335
75
38
0
0
H***l
Germany
June 02, 2022
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop. I connected a Dell S4112T with a Dell N1548P and (with a fitting configuration within the switches) the cable worked out of the box as I expected.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0M***y
United States
May 06, 2022
Using generic FS AOC 40G QSFP+ to 4x 10G SFP+ cables (quad breakout cables) in various lengths to connect Mikrotik CRS326 Cloud Router Switches to various vendors servers switches and routers. Works great as you would expect with AOC. One thing to note: whether you get link light on 10G ends or not, you need to configure CRS326 breakout ports with autonegotiate off and hard code 10G/full advertisment to actually pass traffic. 10G endpoints should leave autonegotiate on.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0o***e
Canada
April 14, 2022
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente