Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4SAO03 a QSFP-40G-4SAO03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo
#30793
#30793
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4SAOxxx
737 Venduti
14 Recensioni
2 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
40G QSFP+ Cavo Breakout AOC(Lunghezza Personalizzata, QSFP+ a 4 SFP+)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-40G-4SAOxxx
Nome fornitore
FS.COM
Tipo di connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Data Rate
40Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
1
0
0
0
S***l
Canada
July 04, 2024
It works great for connecting legacy 10G to newer 40/100G switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***y
Canada
September 06, 2019
Their order confirmation, shipping confirmation and follow up emails are the best in the business. So sweet. Although my parcel was 1-2 days delayed, it was still in perfect condition in such a bad weather.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***e
Italy
June 06, 2019
The cables are intact and great and they were delivered promptly after the order;and most importantly, it works very well, this really makes me satisfied.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente