![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173715yl1q2o.jpg)
![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFPP-AOxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
Personalizzato 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
Hot #30746
Hot #30746
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPP-AOxx
3.2K Venduti
21 Recensioni
3 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
6m (20ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
6m (20ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
10G SFP+ AOC (Lunghezza Personalizzata, SFP+ a SFP+)
Specifiche
Extreme Networks Compatible
SFPP-AOxx
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
SFP+ a SFP+
Velocità dati massima
10Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
Personalizzato
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete
La personalizzazione della doppia compatibilità offre cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi compatibili personalizzati
100% testato su dispositivi host
Servizio di etichette personalizzate online su misura per le vostre esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita le operazioni di ricezione, stoccaggio e distribuzione.
Testati su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023070716581033q6oc.jpg)
Prodotti personalizzati su misura per le vostre esigenze
Diverse opzioni personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di qualità rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di collaudo all'avanguardia.
Assistenza tecnica
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
19
2
0
0
0
A***h
United States
March 07, 2024
The custom length makes for easy cable management.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***1
Netherlands
October 21, 2021
good product
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***1
Netherlands
October 21, 2021
good product
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente