Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 120km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017174114zxpx1g.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017174114zxpx1g.jpg)
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171741117wz8rn.jpg)
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30016.C.jpg)
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30016.D.jpg)
![1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30016.E.jpg)
1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
#30016
#30016
98,82 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX120
115 Venduti
31 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
32 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 120km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
SFP-GE-BX120
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
120km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-31dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857293485e844f44d13e43.87814920.jpeg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
30
1
0
0
0
A***a
Israel
October 03, 2020
good item working on field vey well
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***a
Brazil
August 07, 2018
Product Received correctly, thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***k
Netherlands
November 15, 2016
Very simple and easy to use website. Very clear and concise information that helps you to get the right items very quickly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente