Clicca per aprire la vista espansa
SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico per FS Switch
Hot #29899
Hot #29899
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
9K Venduti
59 Recensioni
8 Domande
Transceiver Models:
6835 In Magazzino DE, Riceverai entro il 09 lug., 2024
1669 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GSR-85
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
1/10,3 Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.6W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tasso di dati (massimo) | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm | 1310nm |
Cable Distanza (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di cavo | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di energia | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.5W | <1.8W | <1W | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
46
8
5
0
0
M***c
Slovenia
January 15, 2024
Very fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***ó
Hungary
February 09, 2021
Im very newbie in fibre LAN technique since about 2 months. I have two Mikrotik CRS305-1G-4S+IN mini switches at home. I ordered pair of FS Generic Compatible Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR SFP+, and they work well. I was afraid of the usual compatibility issues, but was nothing. Thats great.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0A***n
United States
June 03, 2017
We were able to get a quick response for our most recent Request For Quote. FS.COM had the unit available and it was shipped promptly. The unit arrived timely and in good condition. Overall, it was a good experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente