![10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29729.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29729.main.jpg)
![10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29729.B.jpg)
![10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29729.C.jpg)
10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
#29729
#29729
218,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX
51 Venduti
25 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
29 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
XFP-10G-BX
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
2
3
0
0
R***s
United States
November 29, 2016
I am a return customer because I have been pleased with all the previous items I have ordered. Any time I need something related to optics I purchase from FS.COM.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***a
Germany
November 22, 2016
Have used these transceivers to connect two switches for few weeks and everything turns out to be no problems. Will come again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***y
Canada
October 30, 2016
Your website is excellent. Full of information and reviews but hard to navigate. It is not that easy to find the EX-XFP-10GE-BX32-20.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente