![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240822174454rc2ljf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165601ghao1k.jpg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822174454rc2ljf.jpg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408221452289j70ek.jpg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822145228n4ryai.jpg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822174546b7dt07.jpg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822145228wpekts.jpeg)
![D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29381.F.jpg)
D-Link DEM-435XT-DD Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#29383
#29383
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
1.2K Venduti
526 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
1183 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
837 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
D-Link DEM-435XT-DD Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifiche
D-Link Compatible
DEM-435XT-DD
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF/SMF
DOM Support
Sì
Potenza TX
-6.5~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
Tipico Consumo d'Energia
<1W
Sovraccarico di Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo di Cavo | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF | SMF |
Potenza TX | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo d'Energia | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.3W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Distanza di Trasmissione (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente