FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.
Questa immagine riguarda CA-6F-FS.

Vassoio per la Giuntura di Fusione delle 6 Fibre, Plastica, 0.52"x3.83"x3.31"

Hot #28769
Hot #28769

6 Fibers HIPS Flame

1,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CA-6F-FS
79.5K Venduti
27 Recensioni
2 Domande
52 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
729 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
180 in Transito, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

Vassoio per Giunzioni a Fusione a 6 Fibre, Plastica, 3.83"x3.31"x0.52"

I vassoi per giunzioni in fibra ottica sono progettati per fornire una posizione per conservare e proteggere i cavi in fibra e le giunzioni. Ogni vassoio offre spazio per montare le protezioni per le giunzioni in fibra e la fibra in eccesso. Si dividono in vassoio per giunzioni comuni, vassoio per l'integrazione dei moduli e vassoio per gli splitter.

La fibra ottica di vetro all'interno del vassoio in fibra può essere fusa con qualsiasi altro filo di fibra ottica nel vassoio, quindi diversi cavi in fibra ottica possono essere fusi collegati direttamente tramite il vassoio. La fibra ottica del cavo può anche essere fusa con l'estremità del codino in fibra ottica e tramite il codino può essere collegata ad altre apparecchiature in fibra ottica.

Specifiche
Materiale
HIPS Fiamma
Colore
Bianco
Capacità
6 Fibre
Dimensioni (AxLxP)
0.52"x3.83"x3.31" (13.3x97.2x84mm)
Vita
1000 volte
Resistenza alla trazione
>1000N
Perdita del connettore
≤0.5dB
Perdita d'onda posteriore
PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
Lunghezza d'onda di esercizio
850, 1310, 1550nm
Temperatura d'esercizio
-40 a 55°C (-40 a 131°F)
Relative Umidità
≤ 85% (30°)
Pressione d'aria
70Kpa~106Kpa
Prestazioni di sigillatura
Rimane invariato per 72 ore su pressione 70kpa
Applicazione
Recinto della giuntura della fibra, scatola di terminazione della fibra, scatola di distribuzione dei cavi
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Disegno meccanico
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (1)Matching Product (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
5
0
0
0

H***e

France

August 15, 2023
5.0
I wanted to let you know that the pigtails and fiber trays we previously ordered were very high quality and I am pleased with them.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

C***r

United States

April 27, 2022
5.0
Product was exactly as described and the price point was much better then expected. I ordered this item on Monday and it was delivered on Tuesday. Thank you FS for solving another problem and exceeding my expectations.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***s

Canada

February 11, 2022
5.0
fast delivery, good product
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente