Il transceiver 100GBASE-SR1.2 QSFP28 compatibile Cisco è un transceiver ottico collegabile con interfaccia duplex LC per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con fibra multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10 Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet. Questo transceiver è conforme all'interfaccia elettrica QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite un'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Può anche collegarsi a un BiDi SR4.2 da 400 Gbps in modalità breakout 4x 100G-SR1.2.
Clicca per aprire la vista espansa
Fortinet FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I Compatible QSFP28 100GBASE-SR1.2 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
New #245555
New #245555
767,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 20 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Transceiver Ottico Cisco QSFP-100G-SR1.2 Compatibile 100GBASE-SR1.2 QSFP28 per Ethernet e Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-SR1.2-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Wavelength
850nm, 910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
Marvell VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Power Budget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Commercial Temperature Range
-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocols
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100G Connectivity for Data Center
["The 100G SR1.2 BiDi can achieve 100G short-range transmission through duplex LC like 100G SWDM4 BiDi. But dual-wavelength SR1.2 BiDi will not interoperate with quad-band SWDM4 BiDi."]
Seamless Upgrade from 10G to 100G Ethernet
100G SR1.2 offers data center operators a compelling solution that enables reuse of their existing 10G duplex MMF infrastructure for migration to 100G Ethernet connectivity.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Distanza di Cavo Massima | 70m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Tipo di Trasmettitore | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 2x 50G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | Marvell VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Broadcom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | -10 to 60 ℃ | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Applicazopme | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution 400G to 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente